Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E20715
FT-11-E-V-E6R/2m
Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E20715
FT-11-E-V-E6R/2m
- За монтиране на места с труден достъп
- Работа като датчик на дифузно отражение
- С отклонение на светлинния лъч на 90 за употреба в ограничени пространства
- За рязане по размер
- Малък радиус на огъване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Функционален принцип | Дифузен сензор |
---|---|
Приложение | За употреба в промишлена среда |
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 40 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 60 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 420 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 150 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...70 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 52 |
---|---|
Версия на сензорната глава | под ъгъл |
Диаметър на главата [mm] | 6 |
Дължина [mm] | 2000 |
Мин. радиус на огъване [mm] | 25 |
Фазерно изпълнение | |
Материал от влакна | PMMA |
Материал на корпуса на влакната | неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
Материал на обвивката | PE |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|