Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E20711
FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M
Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E20711
FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M
- За монтиране на места с труден достъп
- Работа като датчик на дифузно отражение
- За употреба на късо разстояние
- За рязане по размер
- Много малък радиус на огъване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Функционален принцип | Дифузен сензор |
---|---|
Приложение | Малък радиус на огъване |
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 20 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 25 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 170 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 60 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...70 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 39,5 |
---|---|
Версия на сензорната глава | прав |
Диаметър на главата [mm] | 3 |
Дължина [mm] | 2000 |
Мин. радиус на огъване [mm] | 10 |
Фазерно изпълнение | |
Диаметър на сърцевината [mm] | 2 x 0,5 |
Материал от влакна | PMMA |
Материал на корпуса на влакната | неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
Материал на обвивката | PE |
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|