Приставка за оптични влакна
E20705
LENS ATTACHMENT M4 V2A
Приставка за оптични влакна
E20705
LENS ATTACHMENT M4 V2A
- Фокусиране на излъчената и приетата светлина
- Уголемяване на диапазона на сигнала
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за бариерен тип фиброоптика |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...230 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 2,2 |
---|---|
Размери [mm] | M4 / L = 12 |
Означение на резбата | M4 |
Материал | неръждаема стомана (1.4305 / 303); стъкло |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|