- Продукти
- E20687
Свързващ кабел с конектор
E20687
ADOAH043MSS0010A04
Свързващ кабел с конектор
E20687
ADOAH043MSS0010A04
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Размери [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Материал | TPU прозрачен |
Формиран корпусен материал | TPU, прозрачен |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 10 m, PUR / PVC, оранжев, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, прозрачен; Заключване: месинг, с никелово покритие |
---|