- Продукти
- E20685
преходен щекер
E20685
ADAPTER PLUG US-100
преходен щекер
E20685
ADAPTER PLUG US-100
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 0,013 |
---|---|
Монтажна резба | M16 |
Материал | месинг с никелово покритие |
Формиран корпусен материал | месинг, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 0,065 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: месинг, с никелово покритие |
---|