- Продукти
- E20607
Фибро оптичен сензор за близост
E20607
FE-11-E-A-M3/F1X0,5/0,6M
Фибро оптичен сензор за близост
E20607
FE-11-E-A-M3/F1X0,5/0,6M
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OBF |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 200 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...70 |
---|
Механични данни
Версия на сензорната глава | прав |
---|---|
Сензорна глава | M3 |
Дължина на сензорната глава [mm] | 20 |
Дължина [mm] | 600 |
Мин. радиус на огъване [mm] | 30 |
Материал от влакна | PMMA |
Материал на корпуса на влакната | алуминий |
Материал на обвивката | PE |
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|