Адаптер на резба
E20592
REDUCING BUSH M18>M12 CUZN
Адаптер на резба
E20592
REDUCING BUSH M18>M12 CUZN
- За монтиране на датчици с корпус M12
- За адаптиране към съществуващи условия на монтаж, ако се налага смяна на модул
- Лесно, бързо и евтино закрепване
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Механични данни
Тегло [g] | 27,7 |
---|---|
Размери [mm] | M18 / M12 x 1 / L = 20 |
Означение на резбата | M18 / M12 x 1 |
Материал | месинг с никелово покритие |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|