- Продукти
- E20561
Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E20561
FT-00-M-V-R3
Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E20561
FT-00-M-V-R3
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Функционален принцип | Дифузен сензор |
---|
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OKF; OUF |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 8 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 8 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...150 |
---|
Механични данни
Версия на сензорната глава | под ъгъл |
---|---|
Дължина [mm] | 600 |
Мин. радиус на огъване [mm] | 20 |
Материал от влакна | стъкло |
Материал на корпуса на влакната | неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
Материал на обвивката | метал-силикон |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|