- Продукти
- E20538
Фибро оптичен сензор за близост
E20538
FE-00-M-V-E3/2,5m
Фибро оптичен сензор за близост
E20538
FE-00-M-V-E3/2,5m
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OKF; OUF |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 85 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 85 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...150 |
---|
Механични данни
Версия на сензорната глава | прав |
---|---|
Диаметър на главата [mm] | 3 |
Дължина на сензорната глава [mm] | 10 |
Дължина [mm] | 2500 |
Мин. радиус на огъване [mm] | 20 |
Материал от влакна | стъкло |
Материал на корпуса на влакната | неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
Материал на обвивката | метал-силикон |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|