Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E20511
FT-00-MPV-M6
Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E20511
FT-00-MPV-M6
- За монтиране на места с труден достъп
- Работа като датчик на дифузно отражение
- За употреба на късо разстояние
- Устойчиви на различни агресивни химикали
- Малък радиус на огъване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Функционален принцип | Дифузен сензор |
---|---|
Приложение | Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия; Устойчиви на различни агресивни химикали |
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 300 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 20 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 220 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 20 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...80 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 58,5 |
---|---|
Версия на сензорната глава | прав |
Сензорна глава | M6 |
Диаметър на главата [mm] | 7 |
Дължина на сензорната глава [mm] | 45 |
Дължина [mm] | 600 |
Мин. радиус на огъване [mm] | 20 |
Фазерно изпълнение | |
Материал от влакна | PMMA |
Материал на корпуса на влакната | неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
Материал на обвивката | метал-силикон |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|