- Продукти
- E20496
Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E20496
FIBEROPTIK INFRA-SENSOR/4M
Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E20496
FIBEROPTIK INFRA-SENSOR/4M
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E20421 Сравнение на изделия: E20496 / E20421 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...290 |
---|
Механични данни
Версия на сензорната глава | прав |
---|---|
Дължина [mm] | 4000 |
Мин. радиус на огъване [mm] | 30 |
Фазерно изпълнение | |
Материал от влакна | стъкло |
Материал на корпуса на влакната | алуминий |
Материал на обвивката | алуминий |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|