- Продукти
- E20449
Фибро оптичен сензор за близост
E20449
FE-00-P-A-E2,5/0,8M
Фибро оптичен сензор за близост
E20449
FE-00-P-A-E2,5/0,8M
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OKF; OUF |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 120 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 120 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...80 |
---|
Механични данни
Версия на сензорната глава | прав |
---|---|
Диаметър на главата [mm] | 2,5 |
Дължина на сензорната глава [mm] | 10 |
Дължина [mm] | 800 |
Мин. радиус на огъване [mm] | 10 |
Материал | адаптер: PPE |
Материал от влакна | стъкло |
Материал на корпуса на влакната | алуминий |
Материал на обвивката | PVC |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|