- Продукти
- E20431
Свързващ кабел с конектор
E20431
ADOGB030PLS0005E03
Свързващ кабел с конектор
E20431
ADOGB030PLS0005E03
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...90 |
---|---|
Защита | IP 68 |
Механични данни
Размери [mm] | 26 x 26 x 60 |
---|---|
Материал | TPU |
Формиран корпусен материал | TPU |
Материал на гайката | TPU |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 5 m, PVC, оранжев, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm ) |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x 7/8", прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заключване: TPU |
---|