- Продукти
- E20407
Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E20407
FT-00-P-A-R4/0,12M
Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E20407
FT-00-P-A-R4/0,12M
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E20569 Сравнение на изделия: E20407 / E20569 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Функционален принцип | Дифузен сензор |
---|
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OKF; OUF |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 40 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 40 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...80 |
---|
Механични данни
Версия на сензорната глава | под ъгъл |
---|---|
Диаметър на главата [mm] | 4 |
Дължина на сензорната глава [mm] | 10 |
Дължина [mm] | 120 |
Мин. радиус на огъване [mm] | 20 |
Материал | адаптер: PPE |
Материал от влакна | стъкло |
Материал на корпуса на влакната | алуминий |
Материал на обвивката | PVC |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|