- Продукти
- E20398
Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E20398
FT-30-P-A-M8/1,5M
Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E20398
FT-30-P-A-M8/1,5M
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E20221 Сравнение на изделия: E20398 / E20221 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Функционален принцип | Дифузен сензор |
---|
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OIF |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 63 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...80 |
---|
Механични данни
Версия на сензорната глава | прав |
---|---|
Сензорна глава | M8 |
Дължина [mm] | 1500 |
Мин. радиус на огъване [mm] | 30 |
Материал | адаптер: PA |
Материал от влакна | стъкло |
Материал на корпуса на влакната | алуминий |
Материал на обвивката | PVC |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|