- Продукти
- E20396
Фибро оптичен сензор за близост
E20396
FE-30-P-A-R6/0,8m
Фибро оптичен сензор за близост
E20396
FE-30-P-A-R6/0,8m
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E20329 Сравнение на изделия: E20396 / E20329 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OIF |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 300 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...80 |
---|
Механични данни
Версия на сензорната глава | под ъгъл |
---|---|
Дължина [mm] | 800 |
Мин. радиус на огъване [mm] | 30 |
Материал | адаптер: PA |
Материал от влакна | стъкло |
Материал на корпуса на влакната | алуминий |
Материал на обвивката | PVC |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|