- Продукти
- E20386
Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E20386
FT-18-A-A-R5
Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E20386
FT-18-A-A-R5
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Функционален принцип | Дифузен сензор |
---|
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OGF |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 12 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...290 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 0,061 |
---|---|
Версия на сензорната глава | под ъгъл |
Диаметър на главата [mm] | 5 |
Дължина на сензорната глава [mm] | 10 |
Дължина [mm] | 600 |
Мин. радиус на огъване [mm] | 20; (за неподвижен монтаж) |
Фазерно изпълнение | |
Материал | адаптер: PPE |
Материал от влакна | стъкло |
Материал на корпуса на влакната | алуминий |
Материал на обвивката | PVC |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|