- Продукти
- E20347
Фибро оптичен сензор за близост
E20347
FE-30-A-A-E3/3M
Фибро оптичен сензор за близост
E20347
FE-30-A-A-E3/3M
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OIF |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 64 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...290 |
---|
Механични данни
Версия на сензорната глава | прав |
---|---|
Диаметър на главата [mm] | 3 |
Дължина [mm] | 3000 |
Мин. радиус на огъване [mm] | 30 |
Материал | адаптер: PA |
Материал от влакна | стъкло |
Материал на корпуса на влакната | алуминий |
Материал на обвивката | алуминий |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|