- Продукти
- E20328
Фибро оптичен сензор за близост
E20328
FE-30-P-A-M6/4M
Фибро оптичен сензор за близост
E20328
FE-30-P-A-M6/4M
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OIF |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 154 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...80 |
---|
Механични данни
Версия на сензорната глава | прав |
---|---|
Сензорна глава | M6 |
Дължина на сензорната глава [mm] | 35 |
Дължина [mm] | 4000 |
Мин. радиус на огъване [mm] | 30 |
Материал | адаптер: PA |
Материал от влакна | стъкло |
Материал на корпуса на влакната | алуминий |
Материал на обвивката | PVC |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|