Приставка за оптични влакна
E20297
LENS ATTACHMENT FE-30
Приставка за оптични влакна
E20297
LENS ATTACHMENT FE-30
- Фокусиране на излъчената и приетата светлина
- Уголемяване на диапазона на сигнала
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | прав |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...290 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 7,2 |
---|---|
Размери [mm] | 11 x 11 x 21,5 |
Материал | неръждаема стомана; стъклена леща |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|