- Продукти
- E20292
Фибро оптичен сензор за близост
E20292
FE-00-P-A-R3
Фибро оптичен сензор за близост
E20292
FE-00-P-A-R3
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E20062 Сравнение на изделия: E20292 / E20062 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OKF; OUF |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 120 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 120 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...80 |
---|
Механични данни
Версия на сензорната глава | под ъгъл |
---|---|
Дължина [mm] | 600 |
Мин. радиус на огъване [mm] | 10 |
Материал | адаптер: PPE |
Материал от влакна | стъкло |
Материал на корпуса на влакната | алуминий |
Материал на обвивката | PVC |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|