Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E20269
FT-00-R3
Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E20269
FT-00-R3
- За монтиране на места с труден достъп
- Работа като датчик на дифузно отражение
- За употреба на късо разстояние
- Ъглов тип за използване на места с ограничено пространство
- С директно адаптиране към усилвател за влакнеста оптика
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Функционален принцип | Дифузен сензор |
---|
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OKF |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 25 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...80 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 14 |
---|---|
Версия на сензорната глава | под ъгъл; с адаптер за директен монтаж |
Диаметър на главата [mm] | 3 |
Дължина [mm] | 24 |
Фазерно изпълнение | |
Материал | Накатена гайка: пластмаси |
Материал от влакна | стъкло |
Материал на корпуса на влакната | неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|