Оптичен дифузен сензор за отразяване с преобразувател
E20249
FT-00-P-MS
Оптичен дифузен сензор за отразяване с преобразувател
E20249
FT-00-P-MS
- За монтиране на места с труден достъп
- Работа като датчик на дифузно отражение
- Дълъг диапазон
- С преобразувател на сечение за надеждно детектиране на обекти с променящи се позиции
- Малък радиус на огъване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | конвертор за сечение |
---|---|
Функционален принцип | Дифузен сензор |
Приложение | За употреба в промишлена среда |
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 420 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 40 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 200 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 40 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...80 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 60 |
---|---|
Версия на сензорната глава | прав |
Височина на сензорната глава [mm] | 5 |
Сензорна ширина на главата [mm] | 15 |
Дължина на сензорната глава [mm] | 20 |
Размери на сондата [mm] | 5 x 15 x 20 |
Дължина [mm] | 600 |
Мин. радиус на огъване [mm] | 20 |
Фазерно изпълнение | |
Материал от влакна | стъкло |
Материал на корпуса на влакната | месинг |
Материал на обвивката | PVC |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|