- Продукти
- E20248
Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E20248
FT-30-A-A-R8/3M
Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E20248
FT-30-A-A-R8/3M
- За приложения в зони с висока температура
- Алуминиева мантия за употреба до 290 C
- Ъглов тип за използване на места с ограничено пространство
- Устойчиви на различни агресивни химикали
- Малък радиус на огъване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Функционален принцип | Дифузен сензор |
---|
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OIF |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 45 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...290 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 240 |
---|---|
Версия на сензорната глава | под ъгъл |
Диаметър на главата [mm] | 8 |
Дължина [mm] | 3000 |
Мин. радиус на огъване [mm] | 30; (за неподвижен монтаж) |
Фазерно изпълнение | |
Материал | адаптер: PA |
Материал от влакна | стъкло |
Материал на корпуса на влакната | алуминий |
Материал на обвивката | алуминий |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|