- Продукти
- E20180
Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E20180
FT-00-A-A-M4
Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E20180
FT-00-A-A-M4
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E20055 Сравнение на изделия: E20180 / E20055 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Функционален принцип | Дифузен сензор |
---|
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OKF; OUF |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 35 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 35 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...290 |
---|
Механични данни
Версия на сензорната глава | прав |
---|---|
Дължина [mm] | 600 |
Мин. радиус на огъване [mm] | 20 |
Материал от влакна | стъкло |
Материал на корпуса на влакната | алуминий |
Материал на обвивката | алуминий |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|