- Продукти
- E20170
Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E20170
FT-30-A-A-M8/5M
Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E20170
FT-30-A-A-M8/5M
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Функционален принцип | Дифузен сензор |
---|
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OIF |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 29 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...290 |
---|
Механични данни
Версия на сензорната глава | прав |
---|---|
Сензорна глава | M8 |
Дължина [mm] | 5000 |
Мин. радиус на огъване [mm] | 30 |
Материал | адаптер: PA |
Материал от влакна | стъкло |
Материал на корпуса на влакната | алуминий |
Материал на обвивката | алуминий |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|