Фибро оптичен сензор за близост
E20165
FE-30-P-A-R6
Фибро оптичен сензор за близост
E20165
FE-30-P-A-R6
- За монтиране на места с труден достъп
- Работа като датчик на преминаване на лъча
- Дълъг диапазон
- Ъглов тип за използване на места с ограничено пространство
- Малък радиус на огъване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|---|
Приложение | За употреба в промишлена среда |
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OIF |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 300 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...80 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 107,5 |
---|---|
Версия на сензорната глава | под ъгъл |
Диаметър на главата [mm] | 6 |
Дължина [mm] | 600 |
Мин. радиус на огъване [mm] | 30 |
Фазерно изпълнение | |
Материал | адаптер: PA |
Материал от влакна | стъкло |
Материал на корпуса на влакната | алуминий |
Материал на обвивката | PVC |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|