Монтажна скоба за оптични влакна
E20106
MOUNTING CLAMP 3.5 MM
Монтажна скоба за оптични влакна
E20106
MOUNTING CLAMP 3.5 MM
- За безопасно закрепване на влакнеста оптика
- Лесен монтаж само с два винта
- За монтиране на места с труден достъп
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за фиброоптика |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 19 |
---|---|
Размери [mm] | 13 x 20 x 10 |
Вътрешен диаметър [mm] | 3,5 |
Материал | алуминий черен, анодизиран |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|