Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E20083
FT-00-P-A-M6/1M
Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E20083
FT-00-P-A-M6/1M
- За монтиране на места с труден достъп
- Работа като датчик на дифузно отражение
- За употреба на късо разстояние
- Устойчиви на различни агресивни химикали
- Малък радиус на огъване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Функционален принцип | Дифузен сензор |
---|---|
Приложение | За употреба в промишлена среда |
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OCF; OKF; OUF |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 340 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 40 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 40 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...80 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 50 |
---|---|
Версия на сензорната глава | прав |
Сензорна глава | M6 |
Дължина на сензорната глава [mm] | 25 |
Дължина [mm] | 1000 |
Мин. радиус на огъване [mm] | 20 |
Фазерно изпълнение | |
Материал | адаптер: PPE |
Материал от влакна | стъкло |
Материал на корпуса на влакната | алуминий |
Материал на обвивката | PVC |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|