Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E20078
FT-00-M-E3
Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E20078
FT-00-M-E3
- За монтиране на места с труден достъп
- Работа като датчик на дифузно отражение
- За употреба на късо разстояние
- Устойчиви на различни агресивни химикали
- С директно адаптиране към усилвател за влакнеста оптика
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Функционален принцип | Дифузен сензор |
---|---|
Приложение | За употреба в промишлена среда |
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OCF; OKF; OUF |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 360 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 40 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 40 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...80 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 12,5 |
---|---|
Версия на сензорната глава | прав |
Диаметър на главата [mm] | 3 |
Дължина [mm] | 26 |
Фазерно изпълнение | |
Материал от влакна | стъкло |
Материал на корпуса на влакната | месинг |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|