- Продукти
- Аксесоари
- Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
- Устройства за монтаж и фина настройка на лазерни сензори
- E1D100
Приспособление за монтаж и фино регулиране на лазерните сензори
E1D100
FINE ADJUSTMENT FOR O1D
Приспособление за монтаж и фино регулиране на лазерните сензори
E1D100
FINE ADJUSTMENT FOR O1D
- Лесно подравняване на лазерния лъч към лазерен приемник или призматичен рефлектор
- Голяма устойчивост на вибрации
- Лесно, бързо и евтино закрепване
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
- За монтиране към скоба
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | Монтаж със скоба |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 190,5 |
---|---|
Тип на монтажа | монтаж на прът или свободен монтаж в зависимост от скобата |
Размери [mm] | 58 x 75 x 70 |
Материал | фиксиране: алуминий безцветно анодизиран; пластмаси: POM; винтове: неръждаема стомана |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
диаграми и графики
Инсталация
|
|
---|