- Продукти
- E19938
Разделителна кутия
E19938
Разделителна кутия
E19938
- Здрав корпус
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Постоянно надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...110 AC/DC |
---|---|
Макс. токово натоварване за модул / слот [A] | 4 |
Макс. токово натоварване общо [A] | 12 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -15...90 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Размери [mm] | 16 x 54 x 127 |
---|---|
Брой разпределителни кутии за портове | 8 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 5 m, PUR / PVC; 8 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm² |
Електрическо свързване - прорез
Връзка | Конектор: 8 x M12; кодиране: A |
---|