Sensor testpak
E18430
SENSOR TESTPAK
Sensor testpak
E18430
SENSOR TESTPAK
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Входно напрежение DC [V] | 4,5 |
---|---|
Изходно напрежение DC [V] | 18 |
Изходи
Общ изходящ ток [A] | 0,04 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...40 |
---|---|
Защита | IP 21 |
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 341 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 393,3 |
---|---|
Размери [mm] | 141 x 82 x 34 |
Материал | ABS; силикон |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Обслужващи елементи |
|
Аксесоари
Изисква се аксесоар |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | терминал за бързо натискане: 4 x |
---|