- Продукти
- E18327
Кабелен адаптер
E18327
RDOGH050MSS00.3E05
Кабелен адаптер
E18327
RDOGH050MSS00.3E05
- Лесно за употреба оборудване за разпределители и корпуси с връзки за конектори
- Здрава метална версия
- Лесен и бърз монтаж в стената на контейнера
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Макс. токово натоварване общо [A] | 4 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 68 |
Механични данни
Тегло [g] | 22,68 |
---|---|
Монтажна резба | 1/4"-18NPT |
Материал | месинг с никелово покритие |
Формиран корпусен материал | месинг, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 0,5 m, PVC; 5 x 0,34 mm² |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: месинг, с никелово покритие |
---|