- Продукти
- E18253
Кабелен адаптер
E18253
RSTGA030ALS00.3-03
Кабелен адаптер
E18253
RSTGA030ALS00.3-03
- Лесно за употреба оборудване за разпределители и корпуси с връзки за конектори
- Лесен и бърз монтаж в стената на контейнера
- Здрава метална версия
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 250 AC/DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...80 |
---|---|
Защита | IP 68 |
Механични данни
Тегло [g] | 22,68 |
---|---|
Монтажна резба | M16 x 1,5 |
Материал на гайката | алуминий, анодизиран |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 0,3 m, PVC; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x 1/2", прав; кодиране: C; Заключване: алуминий, анодизиран; Контакти: със златно покритие |
---|