- Продукти
- E18183
Свързващ кабел
E18183
VDOAH040VAS0006E03STGH040VAS
Свързващ кабел
E18183
VDOAH040VAS0006E03STGH040VAS
- Позлатени контакти за надеждни електрически връзки
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 300 AC/DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...105 |
---|---|
Защита | IP 68 |
Механични данни
Тегло [g] | 63,503 |
---|---|
Материал | TPE |
Формиран корпусен материал | TPE |
Материал на гайката | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ) |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 6 m, PVC, сив; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPE; Заключване: неръждаема стомана (1.4571/316Ti ); Контакти: със златно покритие |