- Продукти
- E18157
Свързващ кабел
E18157
VDOGH040VAS0006E04STGH040VAS
Свързващ кабел
E18157
VDOGH040VAS0006E04STGH040VAS
- Позлатени контакти за надеждни електрически връзки
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 300 AC/DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...105 |
---|---|
Защита | IP 68 |
Механични данни
Тегло [g] | 235,868 |
---|---|
Размери [mm] | 15 x 15 x 40 |
Материал | TPE |
Формиран корпусен материал | TPE |
Материал на гайката | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ) |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPE; Заключване: неръждаема стомана (1.4571/316Ti ); Контакти: със златно покритие |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 6 m, PVC, сив; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPE; Заключване: неръждаема стомана (1.4571/316Ti ); Контакти: със златно покритие |