- Продукти
- E18147
Свързващ кабел с конектор
E18147
ADOGH140MSS0005A11
Свързващ кабел с конектор
E18147
ADOGH140MSS0005A11
- За свързване на енкодери
- 14-полюсна връзка
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Надеждно предаване на сигнали от датчици
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 250 AC/DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 635,029 |
---|---|
Размери [mm] | 20 x 20 x 50 |
Материал | PUR черен |
Формиран корпусен материал | PUR |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 5 m, PUR, черен, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M16, прав; Формовано тяло: PUR; Заключване: месинг, с никелово покритие |
---|