- Продукти
- E18071
преходен щекер
E18071
RSTGB040ALS00.3-04
преходен щекер
E18071
RSTGB040ALS00.3-04
- Лесно за употреба оборудване за разпределители и корпуси с връзки за конектори
- Лесен и бърз монтаж в стената на контейнера
- Здрава метална версия
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 600 AC/DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...100 |
---|---|
Защита | IP 68 |
Механични данни
Тегло [g] | 36,287 |
---|---|
Монтажна резба | M20 x 1,5 |
Материал | алуминий анодизиран |
Формиран корпусен материал | алуминий, анодизиран |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
, PVC; 4 x 1,5 mm² / AWG 16 |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x 7/8", прав; кодиране: A; Формовано тяло: алуминий, анодизиран; Контакти: със златно покритие |
---|