- Продукти
- E18055
преходен щекер
E18055
RSTGB030VAS00.3-03
преходен щекер
E18055
RSTGB030VAS00.3-03
- Лесно за употреба оборудване за разпределители и корпуси с връзки за конектори
- Лесен и бърз монтаж в стената на контейнера
- Здрава метална версия
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 600 AC/DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...100 |
---|---|
Защита | IP 68 |
Механични данни
Тегло [g] | 25,855 |
---|---|
Монтажна резба | 1/2" NPT |
Материал | неръждаема стомана |
Формиран корпусен материал | неръждаема стомана |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 0,3 m, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16 |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x 7/8", прав; кодиране: A; Формовано тяло: неръждаема стомана; Контакти: със златно покритие |
---|