- Продукти
- E18045
Свързващ кабел
E18045
VSTGH050VAS00.3E03VDAA030--S
Свързващ кабел
E18045
VSTGH050VAS00.3E03VDAA030--S
- Надеждно свързване на клапани на мястото на работа
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
- Ясно видим светодиод
- Здрав правоъгълен куплунг
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|
Електрически показатели
Честота AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Работно напрежение [V] | < 24 AC/DC |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...105 |
---|---|
Защита | IP 68 |
Механични данни
Тегло [g] | 54,431 |
---|---|
Материал | TPE |
Формиран корпусен материал | TPE |
Материал на гайката | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ) |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPE; Заключване: неръждаема стомана (1.4571/316Ti ); Контакти: със златно покритие |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 0,3 m, PVC, сив; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x клапан тип A DIN, под ъгъл; Формовано тяло: TPE; Заключване: неръждаема стомана (1.4571/316Ti ); Контакти: със златно покритие |