- Продукти
- E18001
Свързващ кабел с конектор
E18001
ADOGH040MKS0010X04
Свързващ кабел с конектор
E18001
ADOGH040MKS0010X04
- Позлатени контакти за надеждни електрически връзки
- Постоянно надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 300 AC/DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -45...105 |
---|---|
Защита | IP 68 |
Механични данни
Тегло [g] | 361,966 |
---|---|
Размери [mm] | 15 x 15 x 47 |
Материал | TPE |
Формиран корпусен материал | TPE |
Материал на гайката | цинк, епоксидно покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 10 m, TPE-S, черен; 4 x 0,75 mm² / AWG 18 |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPE; Заключване: цинк, епоксидно покритие; Контакти: със златно покритие |
---|