Целева шайба за задвижки на клапани
E17325
PUCK/IND/BL/65/8
Целева шайба за задвижки на клапани
E17325
PUCK/IND/BL/65/8
- За следене на позициите на клапаните
- За надеждна обратна връзка с позициите на задвижващите клапани
- Лесен монтаж директно върху вала на задвижването
- Безконтактна и самопочистваща се система
- Избираема позиция на амортизиращите винтове
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E12517 Сравнение на изделия: E17325 / E12517 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Дизайн | за механични интерфейси към пневматични актуатори или ръчно задействани клапани VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 61 |
---|---|
Целевият диаметър на шайбата [mm] | 65 |
Разстояние между дупките [mm] | 80 |
Височина на вала на задвижването на клапана [mm] | 30 |
Брой възможни позиции за превключване | 8 |
Материал | Позиционираща капачка: PA 6 син; винтове: неръждаема стомана (1.4302) |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|