Целева шайба за задвижки на клапани
E17110
PUCK IND E D102/ISO W. DRAIN
Целева шайба за задвижки на клапани
E17110
PUCK IND E D102/ISO W. DRAIN
- За следене на позициите на клапаните
- За надеждна обратна връзка с позициите на задвижващите клапани
- Лесен монтаж директно върху вала на задвижването
- Безконтактна и самопочистваща се система
- Избираема позиция на амортизиращите винтове
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за механични интерфейси към пневматични актуатори или ръчно задействани клапани VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 118 |
---|---|
Целевият диаметър на шайбата [mm] | 102 |
Разстояние между дупките [mm] | 130 |
Височина на вала на задвижването на клапана [mm] | 30 |
Брой възможни позиции за превключване | 6 |
Материал | Позиционираща капачка: PVC; винтове: неръждаема стомана |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|