Целева шайба за задвижки на клапани
E17013
PUCK D48 +90/-0 / W25
Целева шайба за задвижки на клапани
E17013
PUCK D48 +90/-0 / W25
- За следене на позициите на клапаните
- За надеждна обратна връзка с позициите на задвижващите клапани
- Лесен монтаж директно върху вала на задвижването
- Безконтактна и самопочистваща се система
- Избираема позиция на амортизиращите винтове
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за дроселна клапа |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 29 |
---|---|
Целевият диаметър на шайбата [mm] | 48 |
Материал | Позиционираща капачка: PA 6; показалка: силикон RAL 3020; противоположен винт: неръждаема стомана (1.4305 / 303); капачка на главата: неръждаема стомана (1.4301 / 304); щифт с резба: $1_4301; заключващ пин: неръждаема стомана (1.4301 / 304) |
Усилие на затягане [Nm] | 2; (винтове) |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|