Целева шайба за задвижки на клапани
E17012
PUCK D70 +90/-0 / W50
Целева шайба за задвижки на клапани
E17012
PUCK D70 +90/-0 / W50
- За следене на позициите на клапаните
- За надеждна обратна връзка с позициите на задвижващите клапани
- Лесен монтаж директно върху вала на задвижването
- Безконтактна и самопочистваща се система
- Избираема позиция на амортизиращите винтове
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за дроселна клапа |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 65 |
---|---|
Целевият диаметър на шайбата [mm] | 70 |
Материал | Позиционираща капачка: PA 6; показалка: силикон RAL 3020 |
Усилие на затягане [Nm] | 2; (винтове) |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|