Целева шайба за задвижки на клапани
E17002
PUCK/IND/33
Целева шайба за задвижки на клапани
E17002
PUCK/IND/33
- За следене на позициите на клапаните
- За надеждна обратна връзка с позициите на задвижващите клапани
- Лесен монтаж директно върху вала на задвижването
- Безконтактна и самопочистваща се система
- Индикация на позицията на клапана чрез цветни индикатори за посока
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за дроселна клапа |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 35 |
---|---|
Целевият диаметър на шайбата [mm] | 45 |
Материал | Позиционираща капачка: PVC; показалка: PVC; винтове: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Шайби: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); щифт с резба: неръждаема стомана (1.4305 / 303); заключващ пин: неръждаема стомана (1.4301 / 304) |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|