Т-образен разпределител
E12777
ZDO2B030ZDS0000-00STGB030ZDS
Т-образен разпределител
E12777
ZDO2B030ZDS0000-00STGB030ZDS
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 300 AC/DC |
---|---|
Клас на защита | II |
Макс. токово натоварване общо [A] | 10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -30...85 |
---|---|
Защита | IP 68 |
Механични данни
Тегло [g] | 71,25 |
---|---|
Материал на гайката | цинкова отливка |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер A
Конектор: 7/8"; Заключване: цинкова отливка; Контакти: със златно покритие |