Свързващи конектори
E12775
SSTGB030ZDSFKPG
Свързващи конектори
E12775
SSTGB030ZDSFKPG
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 300 AC/DC |
---|---|
Клас на защита | II |
Макс. токово натоварване общо [A] | 12 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 51,9 |
---|---|
Формиран корпусен материал | PBT |
Материал на гайката | цинкова отливка, с никелово покритие |
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
винтови клеми: ...1,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 6...8 mm; AWG 16 |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x 7/8", прав; Формовано тяло: PBT; Заключване: цинкова отливка, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие |
---|