Монтажна втулка с краен ограничител
E12745
FIXING/M18/NT/MS/END STOP
Монтажна втулка с краен ограничител
E12745
FIXING/M18/NT/MS/END STOP
- Краен ограничител за определена позиция на монтаж
- За монтиране на цилиндрични датчици
- Лесна и бърза смяна без пренастройка
- Надеждна защита срещу повреждане
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | с твърда опора |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 67,75 |
---|---|
Инструкция за инсталация | Изравнете сензорната повърхност на сензора надясно (вижте мащабния чертеж); поради материала месинг може да възникнат отрицателни намаления на обхвата на засичане (намален обхват на засичане) |
Размери [mm] | M22 x 1 / L = 33,5 |
Означение на резбата | M22 x 1 |
Вътрешен диаметър [mm] | 18 |
Материал | месинг с бронзово покритие; Гайки: месинг с бронзово покритие |
Усилие на затягане [Nm] | 5; (заключващи гайки: 20) |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
диаграми и графики
Инсталация
|
|
---|